Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2171115
Marca: LAPP
Prezzo: 31.04 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2171115
AWG-size | 26 | Degree of protection (IP) | IP20 | NVP value | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Cable construction | 2x2 | Type of connector connection 1 | RJ45 8(4) | Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) |
Category | 5E | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Blue |
Colour anti-kink sleeve | Black | Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | True | Suitable for cable guide chain | False |
Si trova sulla pagina di ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45, il codice articolo è il seguente: 2171115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2171115.
Configura
Proprietà di base
Length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2171116 |
2171117 |
2171118 |
2171119 |
2171120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
35.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
39.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
49.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
69.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 |