ETHERLINE® PN Cat.5

ETHERLINE® PN Cat.5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per installazione fissa, per applicazioni PROFINET tipo A; design 2x2xAWG22/1
Posa fissa
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Per applicazioni PROFINET tipo A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170891/50
2170891/100
2170891/1000
2170891/500
2170893/100
2170893/1000
2170893/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria NVP value Operating temperature, fix Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

113.33 €

1 Disponibile 8 giorni 10CAT5e66706,350

308.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e66706,3100

3,088.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e66706,31000

1,544.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e66706,3500

393.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT563806,5100

3,939.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT563806,51000

1,969.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT563806,5500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione del conduttore AWG22(0.32sq) No. di core 4 anima (4C) Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9
Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro Materiale della guaina PVC Conductor category Class 1 = solid
Conductor material Cu, bare Core insulation PE Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad

Supporto tecnico