Codice articolo del costruttore: 2170894/100
Marca: LAPP
Prezzo: 396.50 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170894/100
Categoria | CAT5 | Dimensione del conduttore | AWG22(0.32sq) | No. di core | 4 anima (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 6.0–6.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Materiale della guaina | PUR |
NVP value | 67 | Operating temperature, fix | 70 | Conductor category | Class 2 = stranded |
Conductor material | Cu, tinned | Core insulation | PE | Core identification | Colour |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Quad | Outer diameter approx.(mm) | 6,5 |
Si trova sulla pagina di ETHERLINE Cavo, il codice articolo è il seguente: 2170894/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170894/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170894/1000 |
2170894/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,965.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | |
1,982.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |