ETHERLINE® PN Cat.5 M12 (2171005)

ETHERLINE® PN Cat.5 M12 2171005

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ETHERLINE® PN Cat.5 M12 2171005
  • ETHERLINE® PN Cat.5 M12 2171005
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2171005

Marca: LAPP

Prezzo: 53.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 10

Type of connector connection 2: M12

Case connector connection 2: IEC 610762101A1 M12D

Material connector of connector housing connection 2: Plastic


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2171005

Codice componente
2171005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2 Case connector connection 2 Material connector of connector housing connection 2

53.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 22 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 63 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Category 5 Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Green
Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic Cable type SF/UTP
Anti-kink sleeve Moulded-on Suitable for cable guide chain False

Si trova sulla pagina di ETHERLINE® PN Cat.5 M12, il codice articolo è il seguente: 2171005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2171005.

Tipologia prodotto

Codice componente
2171002
2171003
2171004
2171006
2171009
2171010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2 Case connector connection 2 Material connector of connector housing connection 2

36.57 €

1 Disponibile 5 giorni 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

38.58 €

1 Disponibile 5 giorni 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

42.88 €

1 Disponibile 5 giorni 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

74.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 103---

29.08 €

1 Disponibile 5 giorni 105---

Supporto tecnico