ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo C, Cat.5, connettore RJ45, PUR, per catena portacavi
PROFINET Patchcord RJ45
Per collegamenti PROFINET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2171278
2171279
2171280
2171281
2171282
2171283
2171284
2171286
2171287
2171288
2171289
2171290
2171291
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2

32.30 €

1 Disponibile 5 giorni 100,5RJ45 8(4)

33.99 €

1 Disponibile 5 giorni 101RJ45 8(4)

37.49 €

1 Disponibile 5 giorni 102RJ45 8(4)

40.78 €

1 Disponibile 8 giorni 103RJ45 8(4)

47.63 €

1 Disponibile 5 giorni 105RJ45 8(4)

64.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1010RJ45 8(4)

98.64 €

1 Disponibile 8 giorni 1020RJ45 8(4)

22.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101-

25.94 €

1 Disponibile 5 giorni 102-

29.30 €

1 Disponibile 5 giorni 103-

36.11 €

1 Disponibile 5 giorni 105-

53.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1010-

87.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1020-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 22 Degree of protection (IP) IP20 NVP value 67
Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 RJ45 8(4) Category 5
Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain True

Supporto tecnico