ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo B, Cat.5, connettore RJ45, PVC, flessibile
PROFINET Patchcord RJ45
Per collegamenti PROFINET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2171228
2171229
2171237
2171238
2171239
2171240
2171241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2

31.89 €

1 Disponibile 8 giorni 100,5RJ45 8(4)

33.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101RJ45 8(4)

24.02 €

1 Disponibile 5 giorni 102-

26.31 €

1 Disponibile 5 giorni 103-

31.11 €

1 Disponibile 5 giorni 105-

43.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1010-

66.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1020-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 22 Degree of protection (IP) IP20 NVP value 63
Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 RJ45 8(4) Category 5
Pin assignment 1:1 Flame retardant In accordance with EN 60332324 Colour outer sheath Green
Colour anti-kink sleeve Black Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever True Suitable for cable guide chain False

Supporto tecnico