ETHERLINE® ROBUST FR

ETHERLINE® ROBUST FR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170454/305
2170455/305
2170455/500
2170456/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria Dimensione del conduttore No. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
NVP value Operating temperature, fix Conductor category Conductor material Core insulation Core identification Low smoke (acc. EN 61034-2) Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

1,594.09 €

1 Disponibile 76 giorni 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 anima (4C)6.0–6.96480Class 2 = strandedCu, barePolyolefinColourFalseFoil + braidingNoneQuad6,8305

1,825.05 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)9.0–9.97180Class 2 = strandedCu, barePolyolefinColourFalseBraidingFoilPairs9305

2,991.87 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)9.0–9.97180Class 2 = strandedCu, barePolyolefinColourFalseBraidingFoilPairs9500

2,127.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10---------------500

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico