Codice articolo del costruttore: 1600200/100
Marca: LAPP
Prezzo: 165.12 €
Tempi di consegna: 46 giorni
Length: 100 m
Nominal cross section conductor: 1.5 mm2
Number Of Cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 10.4 mm
Protection conductor: Included
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1600200/100
Codice componente
|
---|
1600200/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.12 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.4 | Included | - |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 60 | Operating temperature, flexible | 60 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section concentric conductor
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali