Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 4533000/100
Marca: LAPP
Prezzo: 93.02 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 100 m
Nominal cross section conductor: 1,5 mm2
Number Of Cores: 1 Core
Outer diameter approx.: 7,1 mm
Protection conductor: None
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4533000/100
Codice componente
|
---|
4533000/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 1 | 7,1 | None |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 450 | Nominal voltage U | 750 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Si trova sulla pagina di H07RN-F, enhanced version, il codice articolo è il seguente: 4533000/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4533000/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4533000/500 |
4533001/100 |
4533001/500 |
4533002/100 |
4533002/500 |
4533003/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 1 | 7,1 | None | |
125.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 1 | 7,9 | None | |
626.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2,5 | 1 | 7,9 | None | |
159.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 1 | 9 | None | |
798.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 1 | 9 | None | |
217.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 6 | 1 | 9,8 | None |