Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR (4520002K/900)

Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR 4520002K/900

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4520002K/900

Marca: LAPP

Prezzo: 493.92

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 900 m

Nominal cross section conductor: 2.5 mm2

AWGsize: - AWG

Outer diameter approx.: 4.1 mm

Diameter conductor: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4520002K/900

Codice componente
4520002K/900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
AWGsize
(AWG)
Outer diameter approx.
(mm)
Diameter conductor Operating temperature, flexible Core colour

493.92 €

1 Disponibile 5 giorni 109002.5-4.1--Greenyellow

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 450 Nominal voltage U 750 Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 5 = flexible Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding False Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, il codice articolo è il seguente: 4520002K/900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4520002K/900.

Tipologia prodotto

Codice componente
4520001E/4000
4520001K/1500
4520002E/2500
4520003K/600
4520004E/1500
4520004K/400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
AWGsize
(AWG)
Outer diameter approx.
(mm)
Diameter conductor Operating temperature, flexible Core colour

1,375.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1040001.5-3.4--Greenyellow

515.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1015001.5-3.4--Greenyellow

1,371.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1025002.5-4.1--Greenyellow

502.58 €

1 Disponibile 8 giorni 106004-4.8--Greenyellow

1,856.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1015006-5.3--Greenyellow

495.02 €

1 Disponibile 5 giorni 104006-5.3--Greenyellow

Supporto tecnico