Codice articolo del costruttore: 1600822/50
Marca: LAPP
Prezzo: 309.89 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 2.5 mm2
Number Of Cores: 5 Core
Outer diameter approx.: 17 mm
Nominal cross section concentric conductor: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1600822/50
Codice componente
|
---|
1600822/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal cross section concentric conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 17 | - | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 750 | Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 |
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 60332324 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section concentric conductor
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali