Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | Fibre category | Colour outer sheath | Fibre type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,166.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 2 | 2 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
583.25 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 6 | 2 | 2 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
1,166.50 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 6,3 | 4 | 4 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
583.25 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 500 | 6,3 | 4 | 4 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
2,191.00 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 7,5 | 8 | 8 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
1,095.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 7,5 | 8 | 8 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
3,109.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 8,3 | 12 | 12 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
1,554.75 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 8,3 | 12 | 12 | OM1 | Orange | Multi mode 62.5/125 | |
951.17 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 6 | 2 | 2 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
475.58 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 500 | 6 | 2 | 2 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
951.17 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 6,3 | 4 | 4 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
475.58 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 500 | 6,3 | 4 | 4 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
1,819.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 7,5 | 8 | 8 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
909.75 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 7,5 | 8 | 8 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
2,459.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 8,3 | 12 | 12 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
1,229.75 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 8,3 | 12 | 12 | OM2 | Orange | Multi mode 50/125 | |
1,755.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 2 | 2 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
877.67 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 6 | 2 | 2 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
1,755.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1000 | 6,3 | 4 | 4 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
877.67 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 500 | 6,3 | 4 | 4 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
2,610.50 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 7,5 | 8 | 8 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
1,305.25 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 500 | 7,5 | 8 | 8 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
3,467.00 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 8,3 | 12 | 12 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 | |
1,733.50 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 500 | 8,3 | 12 | 12 | OM3 | Turquoise | Multi mode 50/125 |
Loading...
Application | Interni | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Armouring | False |
---|---|---|---|---|---|
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Material outer sheath | Other | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True |
Strain relief | True | Type of tube | Tight | Cable metal free | True |
Blow in | False | With rodent protection | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Fibre category
Colour outer sheath
Fibre type
Attributi opzionali