HITRONIC® HQN Outdoor Cable (27600312/100)

HITRONIC® HQN Outdoor Cable 27600312/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27600312/100

Marca: LAPP

Prezzo: 287.33

Tempi di consegna: 32 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m

Outer diameter approx.: 7,3

Number of fibres: 12

Number of fibres per tube: 12

Fibre category: OM3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27600312/100

Codice componente
27600312/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

287.33 €

1 Disponibile 32 giorni 101007,31212OM3Multi mode 50/125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Esterni Colour outer sheath Black Flame retardant No
Armouring True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath PE
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking True
Radial water blocking True Strain relief True Type of tube Central tube
Cable metal free True Blow in True With rodent protection True

Si trova sulla pagina di HITRONIC® HQN Outdoor Cable, il codice articolo è il seguente: 27600312/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27600312/100.

Tipologia prodotto

Codice componente
27600108/4000
27600112/1000
27600112/4000
27600312/1000
27600312/4000
27600312/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

7,430.67 €

1 Disponibile 50 giorni 1040007,388OM1Multi mode 62.5/125

2,463.00 €

1 Disponibile 44 giorni 1010007,31212OM1Multi mode 62.5/125

9,852.00 €

1 Disponibile 44 giorni 1040007,31212OM1Multi mode 62.5/125

2,873.33 €

1 Disponibile 44 giorni 1010007,31212OM3Multi mode 50/125

11,493.33 €

1 Disponibile 44 giorni 1040007,31212OM3Multi mode 50/125

1,436.67 €

1 Disponibile 32 giorni 105007,31212OM3Multi mode 50/125

Supporto tecnico