Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26600224/2000 |
26600248/2000 |
26600324/4000 |
26600348/4000 |
26600924/1000 |
26600924/4000 |
26600948/1000 |
26600948/4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Number of fibres | Number of fibres per tube | Fibre category | Fibre type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,281.00 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 2000 | 24 | 24 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
13,250.67 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 10 | 2000 | 48 | 48 | OM2 | Multi mode 50/125 | |
28,602.00 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 10 | 4000 | 24 | 24 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
52,379.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 4000 | 48 | 48 | OM3 | Multi mode 50/125 | |
2,750.67 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 10 | 1000 | 24 | 24 | OS2 | Single mode | |
11,002.67 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 10 | 4000 | 24 | 24 | OS2 | Single mode | |
3,876.50 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 10 | 1000 | 48 | 48 | OS2 | Single mode | |
15,506.00 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 10 | 4000 | 48 | 48 | OS2 | Single mode |
Loading...
Application | Esterni | Outer diameter approx. | 11 | Colour outer sheath | Black |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | No | Armouring | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Material outer sheath | PE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Longitudinal water blocking | True | Radial water blocking | True | Strain relief | True |
Type of tube | Stranded loose tube | Cable metal free | True | Blow in | True |
With rodent protection | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Number of fibres
Number of fibres per tube
Fibre category
Fibre type
Attributi opzionali