HITRONIC® HVW Armoured Outdoor Cable

HITRONIC® HVW Armoured Outdoor Cable

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo armato per esterni HITRONIC® HVW con monotubi centrali intrecciati, nastro in acciaio corrugato
A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 fibre a modalità singola o modalità multipla
Cavo da esterno multitubo, armatura in nastro di acciaio corrugato, elementi di scarico della trazione non metallici
Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26900924/2000
26900944/4000
26900948/4000
26900972/4000
26900996/4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplication Length
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube

4,623.00 €

1 Disponibile 98 giorni 10Esterni2000102424

27,732.00 €

1 Disponibile 51 giorni 10Esterni400018,5144144

13,526.67 €

1 Disponibile 52 giorni 10Esterni400012,54848

14,814.67 €

1 Disponibile 51 giorni 10-4000167272

18,610.67 €

1 Disponibile 58 giorni 10-4000169696

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fibre category OS2 Colour outer sheath Black Flame retardant No
Fibre type Single mode Armouring True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False
Material outer sheath PE Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Longitudinal water blocking False Radial water blocking True Strain relief True
Type of tube Stranded loose tube Cable metal free False Blow in False
With rodent protection True

Supporto tecnico