Codice articolo del costruttore: 28000001/100
Marca: LAPP
Prezzo: 82.13 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28000001/100
Application | Interni | Outer diameter approx. | 2,2 | Number of fibres | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fibres per tube | 1 | Fibre category | OP1 | Colour outer sheath | Black |
Flame retardant | No | Fibre type | Multi mode 980/1000 | Armouring | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Material outer sheath | PE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | False |
Strain relief | False | Type of tube | Tight | Cable metal free | True |
Blow in | False | With rodent protection | False |
Si trova sulla pagina di HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE, il codice articolo è il seguente: 28000001/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28000001/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
28000001/1000 |
28000001/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
821.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | |
410.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 |