Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28020001/100 |
28020001/1000 |
28020001/500 |
28320001/100 |
28320001/1000 |
28320001/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 100 | 5,5 | 1 | 1 | |
1,725.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1000 | 5,5 | 1 | 1 | |
862.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 500 | 5,5 | 1 | 1 | |
213.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 100 | 6 | 2 | 2 | |
2,133.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1000 | 6 | 2 | 2 | |
1,066.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 500 | 6 | 2 | 2 |
Loading...
Application | Interni | Fibre category | OP1 | Colour outer sheath | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | No | Fibre type | Multi mode 980/1000 | Armouring | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True |
Strain relief | True | Type of tube | Tight | Cable metal free | True |
Blow in | False | With rodent protection | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Attributi opzionali