HITRONIC® TORSION (26310112/3150)

HITRONIC® TORSION 26310112/3150

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26310112/3150

Marca: LAPP

Prezzo: 33,419.93

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Length: 3150 m

Outer diameter approx.: 14,7

Number of fibres: 12

Number of fibres per tube: 12

Fibre category: OM1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26310112/3150

Codice componente
26310112/3150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

33,419.93 €

1 Disponibile 98 giorni 10315014,71212OM1Multi mode 62.5/125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Black Flame retardant No Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Material outer sheath PUR (Polyurethane) Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking True
Strain relief True Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Si trova sulla pagina di HITRONIC® TORSION, il codice articolo è il seguente: 26310112/3150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26310112/3150.

Tipologia prodotto

Codice componente
26310102/1000
26310104/3150
26310108/3150
26310202/1000
26310204/1000
26310208/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

3,680.17 €

1 Disponibile 65 giorni 1010008,422OM1Multi mode 62.5/125

13,690.43 €

1 Disponibile 98 giorni 1031508,444OM1Multi mode 62.5/125

25,047.23 €

1 Disponibile 98 giorni 10315011,688OM1Multi mode 62.5/125

3,238.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1010008,422OM2Multi mode 50/125

3,807.50 €

1 Disponibile 46 giorni 1010008,444OM2Multi mode 50/125

7,153.17 €

1 Disponibile 98 giorni 10100011,688OM2Multi mode 50/125

Supporto tecnico