JE-LiYCY...BD EB

JE-LiYCY...BD EB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo di installazione JE-LiYCY...BD EB per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, coppie, schermato, cablaggio Maxi TERMI-POINT®, blu, circuiti a sicurezza intrinseca
Cavo per trasmissione dati schermati per elettronica industriale
Versione blu:cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0034220/100
0034220/1000
0034220/500
0034221/100
0034221/1000
0034221/500
0034222/100
0034222/1000
0034222/500
0034223/1000
0034223/500
0034224/1000
0034224/500
0034225/1000
0034225/500
0034226/1000
0034226/500
0034227/1000
0034227/500
0034228/1000
0034228/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Number of stranding elements Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Screen over stranding Screen over stranding element Stranding Stranding element Halogen free (acc. EN 5026722) Low smoke (acc. EN 610342)

233.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1010047.5BluPVC17050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundleQuadFalseFalse

2,338.06 €

1 Disponibile 8 giorni 10100047.5BluPVC17050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundleQuadFalseFalse

1,169.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1050047.5BluPVC17050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundleQuadFalseFalse

445.73 €

1 Disponibile 8 giorni 10100810BluPVC47050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

4,457.41 €

1 Disponibile 8 giorni 101000810BluPVC47050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

2,228.70 €

1 Disponibile 8 giorni 10500810BluPVC47050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

661.26 €

1 Disponibile 5 giorni 101001613BluPVC87050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

6,612.73 €

1 Disponibile 95 giorni 1010001613BluPVC87050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

3,306.37 €

1 Disponibile 8 giorni 105001613BluPVC87050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

8,946.76 €

1 Disponibile 35 giorni 1010002415.5BluPVC127050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

4,473.38 €

1 Disponibile 8 giorni 105002415.5BluPVC127050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

10,979.81 €

1 Disponibile 39 giorni 1010003217BluPVC167050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

5,489.90 €

1 Disponibile 8 giorni 105003217BluPVC167050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

12,826.00 €

1 Disponibile 58 giorni 1010004018.5BluPVC207050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

6,413.01 €

1 Disponibile 67 giorni 105004018.5BluPVC207050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

15,253.95 €

1 Disponibile 58 giorni 1010004820.5BluPVC247050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

7,626.96 €

1 Disponibile 5 giorni 105004820.5BluPVC247050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

18,956.30 €

1 Disponibile 85 giorni 1010006422.5BluPVC327050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

9,478.14 €

1 Disponibile 5 giorni 105006422.5BluPVC327050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

22,326.16 €

1 Disponibile 60 giorni 101000-----------------

11,163.09 €

1 Disponibile 60 giorni 10500-----------------

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico