JE-Y(ST)Y...BD EB

JE-Y(ST)Y...BD EB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo di installazione JE-Y(ST)Y…BD EB per elettronica industriale, conduttore rigido/installazione fissa, coppie, schermato/lamina statica, blu/circuiti a sicurezza intrinseca
Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale
Versione blu:cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0034120/100
0034120/1000
0034120/500
0034121/100
0034121/1000
0034121/500
0034122/100
0034122/1000
0034122/500
0034123/100
0034123/1000
0034123/500
0034125/1000
0034125/500
0034126/1000
0034126/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Diameter conductor Number of stranding elements Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Screen over stranding Screen over stranding element Stranding Stranding element Halogen free (acc. EN 5026722) Low smoke (acc. EN 610342)

98.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1010046BluPVC0.817050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundleQuadFalseFalse

987.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10100046BluPVC0.817050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundleQuadFalseFalse

493.96 €

1 Disponibile 8 giorni 1050046BluPVC0.817050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundleQuadFalseFalse

190.59 €

1 Disponibile 39 giorni 1010088.5BluPVC0.847050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

1,905.76 €

1 Disponibile 39 giorni 10100088.5BluPVC0.847050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

952.88 €

1 Disponibile 39 giorni 1050088.5BluPVC0.847050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

330.54 €

1 Disponibile 46 giorni 101001611BluPVC0.887050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

3,305.37 €

1 Disponibile 46 giorni 1010001611BluPVC0.887050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

1,652.69 €

1 Disponibile 8 giorni 105001611BluPVC0.887050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

458.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101002413BluPVC0.8127050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

4,588.40 €

1 Disponibile 84 giorni 1010002413BluPVC0.8127050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

2,294.20 €

1 Disponibile 5 giorni 105002413BluPVC0.8127050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

7,197.08 €

1 Disponibile 37 giorni 1010004016BluPVC0.8207050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

3,598.53 €

1 Disponibile 8 giorni 105004016BluPVC0.8207050Class 1 = solidColourPVCIn accordance with EN 6033212FoilNoneBundlePairsFalseFalse

9,379.13 €

1 Disponibile 46 giorni 101000------------------

4,689.57 €

1 Disponibile 46 giorni 10500------------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico