Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30017788/1000
Codice componente
|
---|
30017788/1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Number of stranding elements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,224.60 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 8 | 11 | 2 |
Loading...
Colour outer sheath | Grey | Material outer sheath | Altro | Diameter conductor | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 50 | Operating temperature, fix | 70 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Core identification | Colour + rings | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 | Stranding element | Quad |
Screen over stranding | Foil | Conductor category | Class 1 = solid | Protective sheath | No |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | False |
Outdoor use permitted | False | Stranding | Bundle |
Si trova sulla pagina di J-H(ST)H...BD, il codice articolo è il seguente: 30017788/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30017788/1000.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Number Of Cores(Core)
Number of stranding elements
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30017787/100 |
30017787/1000 |
30017787/500 |
30017788/100 |
30017788/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Number of stranding elements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 9 | 1 | |
1,255.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 9 | 1 | |
627.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 9 | 1 | |
222.47 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 8 | 11 | 2 | |
1,112.30 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 8 | 11 | 2 |