Codice articolo del costruttore: 30017798/500
Marca: LAPP
Prezzo: 790.96 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 500 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30017798/500
Number Of Cores(Core) | 4 | Outer diameter approx.(mm) | 9 | Colour outer sheath | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Material outer sheath | Altro | Diameter conductor | 0.8 | Operating temperature, flexible | 50 |
Operating temperature, fix | 70 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Number of stranding elements | 1 |
Core identification | Colour + rings | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 | Stranding element | Quad |
Screen over stranding | Foil | Conductor category | Class 1 = solid | Protective sheath | No |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | False |
Outdoor use permitted | False | Stranding | Bundle |
Si trova sulla pagina di J-H(ST)H...BD Fire Alarm Cable, il codice articolo è il seguente: 30017798/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30017798/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30017798/100 |
30017798/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
158.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
1,581.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 |