LiY con isolamento bicolore (4502232S/250)

LiY con isolamento bicolore 4502232S/250

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4502232S/250

Marca: LAPP

Prezzo: 55.91

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Nominal cross section conductor: 0.25 mm2

Outer diameter approx.: 1.5 mm

Nominal voltage U0: 49.9

Nominal voltage U: 49.9

Operating temperature, fix: 70


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4502232S/250

Codice componente
4502232S/250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U0 Nominal voltage U Operating temperature, fix

55.91 €

1 Disponibile 5 giorni 100.251.549.949.970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length(m) 250 Conductor category Class 5 = flexible Core colour Several
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False
Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False
Protective conductor False

Si trova sulla pagina di LiY con isolamento bicolore, il codice articolo è il seguente: 4502232S/250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4502232S/250.

Tipologia prodotto

Codice componente
4502262S/250
4502282S/250
4502292S/250
4502342S/250
4502392S/250
4502442S/250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U0 Nominal voltage U Operating temperature, fix

55.90 €

1 Disponibile 5 giorni 100,251,549,949,930

55.91 €

1 Disponibile 5 giorni 100.251.549.949.970

55.91 €

1 Disponibile 5 giorni 100.251.549.949.970

55.90 €

1 Disponibile 5 giorni 100,251,549,949,930

57.38 €

1 Disponibile 5 giorni 100.251.549.949.970

55.90 €

1 Disponibile 5 giorni 100,251,549,949,930

Supporto tecnico