LiYCY (4530105/100)

LiYCY 4530105/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4530105/100

Marca: LAPP

Prezzo: 171.56

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m

Nominal cross section conductor: 1 mm2

Outer diameter approx.: 4.7 mm

Core colour: Black


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4530105/100

Codice componente
4530105/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Core colour

171.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1010014.7Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U 49.9 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 5 = flexible Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding True Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Si trova sulla pagina di LiYCY, il codice articolo è il seguente: 4530105/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4530105/100.

Tipologia prodotto

Codice componente
4530102/100
4530103/100
4530103/500
4530104/100
4530106/100
4530107/100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Core colour

89.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.253.3Black

107.05 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.53.6Black

535.27 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.53.6-

125.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.753.9Black

211.22 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.55.1Black

283.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.56Black

Supporto tecnico