Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 61812947
Marca: LAPP
Prezzo: 0.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length belt/tape/tie: 100 mm
Colour: Stainless steel
Bundle diameter: 21
Max. bundle diameter: -
Band width: 4,6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61812947
Codice componente
|
---|
61812947 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Bundle diameter | Max. bundle diameter | Band width | Tie thickness | Minimum holding force | Operating temperature | Halogen free | Material quality | Solvable fastener | Surface treatment | UL approval | UV-stable acc. ASTM D6779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | Stainless steel | 21 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | True | Stainless steel 316 (V4A) | - | Untreated | - | - |
Loading...
Band closure | Ball latch | Material | Metal | Model | Without interleaving |
---|---|---|---|---|---|
Text strip | None |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi LS, il codice articolo è il seguente: 61812947.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61812947.
Configura
Proprietà di base
Max. bundle diameter
Tie thickness
Operating temperature
Solvable fastener
UL approval
UV-stable acc. ASTM D6779
Length belt/tape/tie(mm)
Colour
Bundle diameter
Band width
Minimum holding force
Halogen free
Material quality
Surface treatment
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61812948 |
61812949 |
61812950 |
61812960 |
61812970 |
61812980 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Bundle diameter | Max. bundle diameter | Band width | Tie thickness | Minimum holding force | Operating temperature | Halogen free | Material quality | Solvable fastener | Surface treatment | UL approval | UV-stable acc. ASTM D6779 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 100 | Disponibile | 23 giorni | 10 | 125 | Stainless steel | 32 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | True | Stainless steel 316 (V4A) | - | Untreated | - | - | |
0.47 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | Stainless steel | 40 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | True | Stainless steel 316 (V4A) | - | Untreated | - | - | |
0.65 € | 100 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 200 | Other | - | 51 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | True | Stainless steel 304 (V2A) | True | Untreated | True | True | |
0.73 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 360 | Other | - | 102 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | True | Stainless steel 304 (V2A) | True | Untreated | True | True | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 520 | Other | - | 152 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | True | Stainless steel 304 (V2A) | True | Untreated | True | True | |
1.13 € | 100 | Disponibile | 41 giorni | 10 | 200 ~ 680 | Other | - | 203 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | True | Stainless steel 304 (V2A) | True | Untreated | True | True |