NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV (3022680/50)

NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV 3022680/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3022680/50

Marca: LAPP

Prezzo: 600.43

Tempi di consegna: 67 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 35 mm2

Outer diameter approx.: 16.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3022680/50

Codice componente
3022680/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

600.43 €

1 Disponibile 67 giorni 10503516.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 1800 Nominal voltage U 3000 Operating temperature, fix 90
Operating temperature, flexible 90 Conductor category Class 5 = flexible Core colour Black
Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False
Insulated True Low temperature resistant (acc. EN 6081114) True Oil resistant (acc. EN 6081121) False
Protective conductor True

Si trova sulla pagina di NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV, il codice articolo è il seguente: 3022680/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3022680/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
3022674/100
3022674/1000
3022674/500
3022680/500
3022681/1000
3022681/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

204.28 €

1 Disponibile 67 giorni 101002.57.5

2,042.79 €

1 Disponibile 67 giorni 1010002.57.5

1,021.40 €

1 Disponibile 8 giorni 105002.57.5

6,004.36 €

1 Disponibile 5 giorni 105003516.5

16,305.45 €

1 Disponibile 98 giorni 1010005018

8,152.74 €

1 Disponibile 8 giorni 105005018

Supporto tecnico