NSSHÖU (Codici componente)

NSSHÖU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90 °C, attività mineraria, per esterni
Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave
Attività estrattiva
Per uso esterno
Resistente agli oli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1600544/1000
1600544/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Core identification Screen

24,486.30 €

1 Disponibile 98 giorni 1010002.51226NumbersTrue

12,243.15 €

1 Disponibile 98 giorni 105002.51226NumbersTrue

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Giallo Material outer sheath Altro Nominal voltage U0 0.6
Nominal voltage U 1 Operating temperature, fix 90 Operating temperature, flexible 90
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, tinned Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Stranding Round
Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Supporto tecnico