Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1 | 3 | 6.6 | True | |
200.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1 | 3 | 6.6 | True | |
401.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 3 | 6.6 | True | |
803.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 3 | 6.6 | True | |
138.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1 | 4 | 7.2 | True | |
276.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1 | 4 | 7.2 | True | |
553.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 4 | 7.2 | True | |
1,107.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 4 | 7.2 | True | |
166.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1 | 5 | 8.1 | True | |
333.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1 | 5 | 8.1 | True | |
666.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 5 | 8.1 | True | |
1,333.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 5 | 8.1 | True | |
233.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 75 | 1 | 7 | 8.8 | True | |
467.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1 | 7 | 8.8 | True | |
935.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 300 | 1 | 7 | 8.8 | True | |
1,871.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 7 | 8.8 | True | |
356.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1 | 12 | 11.8 | True | |
1,425.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 12 | 11.8 | True | |
2,851.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 12 | 11.8 | True | |
586.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1 | 18 | 14.2 | True | |
2,346.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 18 | 14.2 | True | |
4,693.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 18 | 14.2 | True | |
3,000.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 25 | 17.1 | True | |
6,000.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1 | 25 | 17.1 | True | |
1,616.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 9 | 12.6 | True | |
3,233.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 9 | 12.6 | True | |
114.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | |
459.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | |
918.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | |
129.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | |
258.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | |
516.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | |
1,033.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | |
170.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | |
341.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | |
683.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | |
1,367.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | |
198.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | |
397.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | |
795.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | |
1,590.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | |
278.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | |
557.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | |
1,114.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | |
2,229.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | |
460.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 1.5 | 12 | 13.3 | True | |
1,841.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 12 | 13.3 | True | |
3,682.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 12 | 13.3 | True | |
2,746.63 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 18 | 15.9 | True | |
5,493.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 18 | 15.9 | True | |
4,195.90 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 25 | 19.3 | True | |
8,391.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 1.5 | 25 | 19.3 | True | |
189.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | |
378.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | |
757.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | |
1,514.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | |
262.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 2.5 | 4 | 9 | True | |
525.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 2.5 | 4 | 9 | True | |
1,050.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 300 | 2.5 | 4 | 9 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali