Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.61 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 3 | 7,2 | True | |
2,586.18 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 3 | 7,2 | True | |
1,293.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 3 | 7,2 | True | |
299.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 4 | 7,7 | True | |
2,998.18 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 4 | 7,7 | True | |
1,499.07 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 4 | 7,7 | True | |
345.08 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 5 | 8,3 | True | |
3,450.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 5 | 8,3 | True | |
1,725.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 5 | 8,3 | True | |
417.99 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 7 | 8,9 | True | |
4,179.85 € | 1 | Disponibile | 77 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 7 | 8,9 | True | |
2,089.93 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 7 | 8,9 | True | |
579.16 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 10 | 10,8 | True | |
5,791.53 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 10 | 10,8 | True | |
2,895.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 10 | 10,8 | True | |
635.96 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 12 | 11,1 | True | |
6,359.70 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 12 | 11,1 | True | |
3,179.85 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 12 | 11,1 | True | |
863.92 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 18 | 12,8 | True | |
8,639.23 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0,75 | 18 | 12,8 | True | |
4,319.62 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 18 | 12,8 | True | |
5,565.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 25 | 14,5 | True | |
282.95 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7,5 | True | |
2,829.52 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7,5 | True | |
1,414.74 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7,5 | True | |
305.97 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 8 | True | |
3,059.63 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8 | True | |
1,529.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 8 | True | |
385.37 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8,7 | True | |
3,853.75 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 8,7 | True | |
1,926.87 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8,7 | True | |
470.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 9,3 | True | |
4,709.65 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 9,3 | True | |
2,354.81 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 9,3 | True | |
660.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 10 | 11,4 | True | |
6,607.32 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 1 | 10 | 11,4 | True | |
3,303.67 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 10 | 11,4 | True | |
848.01 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 12 | 11,7 | True | |
8,480.22 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 11,7 | True | |
4,240.12 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 11,7 | True | |
10,012.41 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 1 | 18 | 13,5 | True | |
5,006.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 13,5 | True | |
15,104.07 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 1 | 25 | 15,4 | True | |
7,552.03 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 15,4 | True | |
318.07 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 8,2 | True | |
3,180.68 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 8,2 | True | |
1,590.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 8,2 | True | |
377.80 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 4 | 8,8 | True | |
3,778.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 4 | 8,8 | True | |
1,889.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 8,8 | True | |
442.13 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 5 | 9,5 | True | |
4,421.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 5 | 9,5 | True | |
2,210.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 5 | 9,5 | True | |
552.04 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 7 | 10,2 | True | |
5,520.37 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 7 | 10,2 | True | |
2,760.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 7 | 10,2 | True | |
9,380.58 € | 1 | Disponibile | 78 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 12 | 13 | True | |
4,690.28 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 12 | 13 | True | |
12,201.96 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 18 | 15 | True | |
6,100.98 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 18 | 15 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali