ÖLFLEX® 540 CP (0012752/50)

ÖLFLEX® 540 CP 0012752/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0012752/50

Marca: LAPP

Prezzo: 302.62

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 0.75 mm2

Number Of Cores: 2 Core

Outer diameter approx.: 8.2 mm

Nominal voltage U: 500


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0012752/50

Codice componente
0012752/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Nominal voltage U0 Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Core identification Protective conductor

302.62 €

1 Disponibile 60 giorni 10500.7528.25003009090ColourFalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Giallo Conductor category Class 5 = flexible Core insulation Polyolefin
Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen True

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® 540 CP, il codice articolo è il seguente: 0012752/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0012752/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0012752/100
0012752/1000
0012752/500
0012753/100
0012753/1000
0012753/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Nominal voltage U0 Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Core identification Protective conductor

605.25 €

1 Disponibile 60 giorni 101000.7528.25003009090ColourFalse

6,052.45 €

1 Disponibile 60 giorni 1010000.7528.25003009090ColourFalse

3,026.22 €

1 Disponibile 60 giorni 105000.7528.25003009090ColourFalse

713.45 €

1 Disponibile 60 giorni 101000.7538.55003009090ColourTrue

7,134.55 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.7538.55003009090ColourTrue

3,567.28 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7538.55003009090ColourTrue

Supporto tecnico