ÖLFLEX® CHAIN 809 (Codici componente)

ÖLFLEX® CHAIN 809

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CHAIN 809 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM
Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America
Certificato AWM per USA e Canada

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1026727/100
1026727/500
1026728/50
1026728/100
1026728/500
1026729/50
1026729/100
1026729/500
1026730/50
1026730/500
1026731/50
1026731/500
1026732/100
1026732/500
1026733/50
1026733/100
1026733/500
1026734/50
1026734/100
1026734/500
1026737/50
1026737/100
1026737/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Protective conductor

275.43 €

1 Disponibile 46 giorni 101001.558.57070True

1,377.10 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.558.57070True

192.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10501.5710.37070True

384.79 €

1 Disponibile 46 giorni 101001.5710.37070True

1,923.91 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5710.37070True

314.48 €

1 Disponibile 46 giorni 10501.51212.37070True

628.94 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.51212.37070True

3,144.76 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.51212.37070True

466.85 €

1 Disponibile 46 giorni 10501.51814.97070True

4,668.50 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.51814.97070True

606.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10501.52517.97070True

6,066.34 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.52517.97070True

263.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.538.47070True

1,316.43 €

1 Disponibile 46 giorni 105002.538.47070True

172.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.549.37070True

344.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.549.37070True

1,721.59 €

1 Disponibile 8 giorni 105002.549.37070True

290.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5712.77070True

581.80 €

1 Disponibile 60 giorni 101002.5712.77070True

2,909.02 €

1 Disponibile 5 giorni 105002.5712.77070True

268.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10504411.17070True

536.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101004411.17070True

2,683.35 €

1 Disponibile 5 giorni 105004411.17070True

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Grigio Material outer sheath PVC (Cloruro di polivinile) Nominal voltage U 500
Conductor category Class 5 = flexible Core identification Numbers Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Screen over stranding None
Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico