Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.37 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 6 | 7,4 | True | |
1,216.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 500 | 6 | 7,4 | True | |
243.37 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 6 | 7,4 | False | |
1,216.85 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 6 | 7,4 | False | |
192.97 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 50 | 10 | 9 | True | |
385.96 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 10 | 9 | True | |
1,929.75 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 500 | 10 | 9 | True | |
192.97 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 10 | 9 | False | |
385.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 10 | 9 | False | |
1,929.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 10 | 9 | False | |
269.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 9,9 | True | |
538.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 16 | 9,9 | True | |
2,690.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 16 | 9,9 | True | |
269.07 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 16 | 9,9 | False | |
538.13 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 16 | 9,9 | False | |
2,690.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 16 | 9,9 | False | |
429.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 25 | 11,3 | True | |
4,296.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 11,3 | True | |
429.65 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 25 | 11,3 | False | |
4,296.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 25 | 11,3 | False | |
592.75 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | 10 | 50 | 35 | 13,1 | True | |
5,927.53 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | 10 | 500 | 35 | 13,1 | True | |
592.75 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 35 | 13,1 | False | |
5,927.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 35 | 13,1 | False | |
7,939.82 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 50 | 15,9 | True | |
7,939.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 50 | 15,9 | False | |
10,318.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 70 | 17,6 | True | |
10,318.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 70 | 17,6 | False | |
13,769.92 € | 1 | Disponibile | 77 giorni | 10 | 500 | 95 | 19,8 | True | |
13,769.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 95 | 19,8 | False | |
18,249.69 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 120 | 23 | True | |
18,249.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 120 | 23 | False | |
20,473.84 € | 1 | Disponibile | 77 giorni | 10 | 500 | 150 | 24,8 | True | |
20,473.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 150 | 24,8 | False | |
24,292.61 € | 1 | Disponibile | 77 giorni | 10 | 500 | 185 | 27,1 | True | |
24,292.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 185 | 27,1 | False | |
33,751.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 240 | 30,6 | True | |
33,751.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 240 | 30,6 | False |
Loading...
Number of cores(Core) | 1 | Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Max. conductor temperature | 70 | Nominal voltage U0 | 600 | Nominal voltage U | 1000 |
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False | Stranding | Round |
Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Screen
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali