Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1120474/50
Marca: LAPP
Prezzo: 297.32 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 4 mm2
Number Of Cores: 4 Core
Outer diameter approx.: 13.8 mm
Protection conductor: Included
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1120474/50
Codice componente
|
---|
1120474/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 4 | 13.8 | Included | 6 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage UO | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 1 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | False |
Shape of conductor | Round |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section pilot/reduced core
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali