ÖLFLEX® CLASSIC 100 H (0014157/50)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 0014157/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0014157/50

Marca: LAPP

Prezzo: 192.64

Tempi di consegna: 46 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 2,5 mm2

Number Of Cores: 3 Core

Outer diameter approx.: 9,7 mm

Colour outer sheath: Grigio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0014157/50

Codice componente
0014157/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Nominal voltage U0 Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen

192.64 €

1 Disponibile 46 giorni 10502,539,7GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CLASSIC 100 H, il codice articolo è il seguente: 0014157/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0014157/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0014151/100
0014151/1000
0014151/500
0014157/500
0014158/100
0014158/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Nominal voltage U0 Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen

282.54 €

1 Disponibile 8 giorni 101001,538,3GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

2,825.35 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001,538,3GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

1,412.68 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,538,3GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

1,926.52 €

1 Disponibile 46 giorni 105002,539,7GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

471.14 €

1 Disponibile 46 giorni 101002,5410,8GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

4,711.32 €

1 Disponibile 96 giorni 1010002,5410,8GrigioAltro7504508070Class 5 = flexibleColourOtherIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalse

Supporto tecnico