Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0010400/500
Marca: LAPP
Prezzo: 920.45 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 1.5 mm2
Number Of Cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 8.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0010400/500
Codice componente
|
---|
0010400/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.1 |
Loading...
Colour outer sheath | Giallo | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage UO | 450 | Nominal voltage U | 750 | Operating temperature, fix | 80 |
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW, il codice articolo è il seguente: 0010400/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0010400/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0010400/100 |
0010400/1000 |
0010401/100 |
0010401/1000 |
0010401/500 |
00104023/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.1 | |
1,840.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.1 | |
309.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.6 | |
3,091.53 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.6 | |
1,545.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.6 | |
255.49 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 8.9 |