ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK (1119877/50)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 1119877/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1119877/50

Marca: LAPP

Prezzo: 234.44

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 0,75 mm2

Number Of Cores: 25 Core

Outer diameter approx.: 13,8 mm

Colour outer sheath: Nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1119877/50

Codice componente
1119877/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

234.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10500,752513,8NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, il codice articolo è il seguente: 1119877/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1119877/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
1119244/100
1119244/1000
1119244/500
1119877/500
1119878/1000
1119878/50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

80.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10100136NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

802.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101000136NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

401.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10500136NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

2,344.38 €

1 Disponibile 46 giorni 105000,752513,8NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

6,436.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000,753415,9NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

321.80 €

1 Disponibile 46 giorni 10500,753415,9NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

Supporto tecnico