Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.3 | False | |
924.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.3 | False | |
462.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.3 | False | |
112.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
1,122.35 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
561.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
112.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.7 | False | |
1,122.35 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.7 | False | |
561.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.7 | False | |
143.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 9.2 | True | |
1,432.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 9.2 | True | |
716.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 9.2 | True | |
167.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9.9 | True | |
1,671.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9.9 | True | |
835.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9.9 | True | |
224.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.7 | True | |
2,242.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.7 | True | |
1,121.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.7 | True | |
364.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 13.4 | True | |
3,642.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 13.4 | True | |
1,821.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 13.4 | True | |
272.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 15.4 | True | |
5,449.47 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 15.4 | True | |
2,724.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 15.4 | True | |
11,766.28 € | 1 | Disponibile | 84 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 41 | 21.6 | True | |
5,883.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 41 | 21.6 | True | |
105.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.6 | False | |
1,050.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8.6 | False | |
525.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.6 | False | |
129.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 9 | True | |
1,292.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9 | True | |
646.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 9 | True | |
133.27 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 9 | False | |
1,332.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9 | False | |
666.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 9 | False | |
161.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.6 | True | |
1,617.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.6 | True | |
808.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.6 | True | |
171.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.6 | False | |
1,718.46 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.6 | False | |
859.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.6 | False | |
208.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 10.4 | True | |
2,081.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10.4 | True | |
1,040.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 10.4 | True | |
279.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 11.1 | True | |
2,798.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 11.1 | True | |
1,399.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 11.1 | True | |
440.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 12 | 14 | True | |
4,406.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 14 | True | |
2,203.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 14 | True | |
329.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 18 | 16.1 | True | |
6,583.53 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 1 | 18 | 16.1 | True | |
3,291.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 16.1 | True | |
445.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1 | 25 | 18.6 | True | |
8,908.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 25 | 18.6 | True | |
4,454.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 18.6 | True | |
11,949.36 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1 | 34 | 21.3 | True | |
5,974.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 34 | 21.3 | True | |
15,337.32 € | 1 | Disponibile | 87 giorni | 10 | 1000 | 1 | 41 | 23.2 | True | |
7,668.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 41 | 23.2 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali