ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all'olio, schermato e resistente al freddo per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V
Cavo di controllo privo di alogeni schermato, resistente all'olio e molto flessibile
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Elevata flessibilità e resistenza agli oli
Versioni con sezioni maggiori disponibili su richiesta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10035030/100
10035030/1000
10035030/500
10035031/100
10035031/1000
10035031/500
10035032/100
10035032/1000
10035032/500
10035033/100
10035033/1000
10035033/500
10035034/100
10035034/1000
10035034/500
10035035/100
10035035/1000
10035035/500
10035036/50
10035036/100
10035036/1000
10035036/500
10035037/50
10035037/100
10035037/1000
10035037/500
10035040/100
10035040/1000
10035040/500
10035041/100
10035041/1000
10035041/500
10035042/100
10035042/1000
10035042/500
10035043/100
10035043/1000
10035043/500
10035044/100
10035044/1000
10035044/500
10035045/50
10035045/100
10035045/1000
10035045/500
10035046/50
10035046/100
10035046/1000
10035046/500
10035047/50
10035047/100
10035047/1000
10035047/500
10035048/50
10035048/100
10035048/1000
10035048/500
10035050/50
10035050/100
10035050/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

394.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.527.1False

3,943.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.527.1False

1,971.60 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.527.1False

426.90 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.537.4True

4,268.99 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.537.4True

2,134.48 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.537.4True

407.68 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.537.4False

4,076.82 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.537.4False

2,038.40 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.537.4False

460.00 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.548True

4,599.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.548True

2,299.97 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.548True

494.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.548False

4,940.60 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.548False

2,470.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.548False

636.99 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.558.6True

6,369.92 €

1 Disponibile 93 giorni 1010000.558.6True

3,184.96 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.558.6True

345.71 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.579.1True

691.42 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.579.1True

6,914.25 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.579.1True

3,457.12 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.579.1True

535.63 €

1 Disponibile 46 giorni 10500.51211.5True

1,071.25 €

1 Disponibile 46 giorni 101000.51211.5True

10,712.55 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.51211.5True

5,356.28 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.51211.5True

417.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7527.7False

4,178.32 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7527.7False

2,089.16 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.7527.7False

478.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7538True

4,785.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7538True

2,392.60 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.7538True

482.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7538False

4,828.55 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7538False

2,414.26 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7538False

512.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7548.5True

5,125.13 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7548.5True

2,562.57 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.7548.5True

510.39 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7548.5False

5,103.80 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7548.5False

2,551.90 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.7548.5False

336.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10500.7559.3True

672.71 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.7559.3True

6,727.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7559.3True

3,363.60 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7559.3True

340.00 €

1 Disponibile 60 giorni 10500.7559.3False

679.99 €

1 Disponibile 60 giorni 101000.7559.3False

6,800.03 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.7559.3False

3,400.02 €

1 Disponibile 98 giorni 105000.7559.3False

391.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10500.7579.9True

781.99 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.7579.9True

7,819.89 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7579.9True

3,909.95 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.7579.9True

391.33 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.7579.9False

782.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7579.9False

7,826.72 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.7579.9False

3,913.37 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7579.9False

688.12 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.751212.5True

1,376.23 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.751212.5True

13,762.37 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000.751212.5True

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Grigio Material outer sheath Altro Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 60332-3-24
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding element No

Supporto tecnico