Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | |
1,651.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | |
825.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | |
203.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | |
2,032.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | |
1,016.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | |
235.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | |
2,359.58 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | |
1,179.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | |
288.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.9 | True | |
2,887.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 8.9 | True | |
1,443.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.9 | True | |
465.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | True | |
4,656.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.3 | True | |
2,328.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | True | |
306.45 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.3 | True | |
612.88 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 13.3 | True | |
6,128.86 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.3 | True | |
3,064.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.3 | True | |
391.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.2 | True | |
7,834.58 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.2 | True | |
3,917.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.2 | True | |
501.61 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.1 | True | |
10,031.90 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.1 | True | |
5,015.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.1 | True | |
567.26 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 40 | 18.2 | True | |
11,345.43 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 40 | 18.2 | True | |
5,672.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 18.2 | True | |
181.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | |
1,813.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | |
906.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | |
210.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | |
2,100.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | |
1,050.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | |
254.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | |
2,547.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | |
1,273.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | |
311.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | |
3,118.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | |
1,559.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | |
247.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | |
495.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | |
4,959.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | |
2,479.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | |
371.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | |
7,428.03 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | |
3,714.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | |
458.88 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | |
9,177.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | |
4,588.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | |
11,407.67 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 18.9 | True | |
5,703.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 18.9 | True | |
15,754.43 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 41 | 20.6 | True | |
7,877.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 41 | 20.6 | True | |
205.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.2 | True | |
2,056.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.2 | True | |
1,028.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.2 | True | |
237.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.7 | True | |
2,371.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.7 | True | |
1,185.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.7 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali