Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.3 | |
864.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.3 | |
432.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.3 | |
108.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.7 | |
1,088.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.7 | |
544.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.7 | |
139.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.3 | |
1,397.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.3 | |
698.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.3 | |
168.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.8 | |
1,685.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.8 | |
842.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.8 | |
220.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8 | |
2,200.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 8 | |
1,100.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8 | |
186.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 9.5 | |
372.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.5 | |
3,722.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 9.5 | |
1,861.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.5 | |
266.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.4 | |
532.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.4 | |
5,321.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.4 | |
2,660.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.4 | |
365.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.7 | |
7,301.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.7 | |
3,650.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.7 | |
460.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 14.3 | |
9,204.73 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 14.3 | |
4,602.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 14.3 | |
534.52 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 34 | 15.6 | |
10,690.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 34 | 15.6 | |
5,345.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 34 | 15.6 | |
758.19 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 50 | 18.5 | |
15,164.07 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 50 | 18.5 | |
7,582.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 50 | 18.5 | |
107.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 5.7 | |
1,076.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 5.7 | |
538.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 5.7 | |
137.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.2 | |
1,372.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.2 | |
686.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.2 | |
177.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 6.8 | |
1,776.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 6.8 | |
888.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.8 | |
213.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.4 | |
2,136.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.4 | |
1,068.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.4 | |
286.42 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 8.9 | |
2,864.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 8.9 | |
1,432.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 8.9 | |
234.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.6 | |
469.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.6 | |
4,695.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 10.6 | |
2,347.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.6 | |
313.14 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 16 | 12 | |
626.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 16 | 12 | |
6,262.87 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 16 | 12 | |
3,131.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 16 | 12 | |
346.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 12.7 | |
693.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 12.7 |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | True | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali