Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 6.9 | |
2,189.89 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 6.9 | |
1,094.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 6.9 | |
246.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | |
2,467.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | |
1,233.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | |
288.72 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | |
2,887.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | |
1,443.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | |
327.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | |
3,279.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | |
1,639.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | |
212.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 9.8 | |
424.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.8 | |
4,249.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.8 | |
2,124.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.8 | |
295.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.3 | |
590.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | |
5,907.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.3 | |
2,953.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | |
422.59 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.4 | |
8,452.14 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.4 | |
4,226.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.4 | |
598.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.9 | |
11,977.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.9 | |
5,988.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.9 | |
635.89 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.5 | |
12,717.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.5 | |
6,358.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.5 | |
251.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.3 | |
2,511.49 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.3 | |
1,255.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.3 | |
279.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.8 | |
2,798.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.8 | |
1,399.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.8 | |
329.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | |
3,291.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | |
1,645.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | |
191.75 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 9 | |
383.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9 | |
3,835.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9 | |
1,917.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9 | |
259.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.7 | |
518.42 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.7 | |
5,184.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.7 | |
2,592.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.7 | |
365.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.4 | |
730.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.4 | |
7,307.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.4 | |
3,653.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.4 | |
541.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.9 | |
10,834.82 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.9 | |
5,417.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.9 | |
748.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 17.4 | |
14,971.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 17.4 | |
7,485.70 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 17.4 | |
869.05 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 30 | 18 | |
17,381.09 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 30 | 18 | |
8,690.53 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 30 | 18 | |
298.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.7 |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali