ÖLFLEX® CONTROL TM CY (Codici componente)

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica
Cavo schermato in PVC, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM20886/WET/OIL RES, CSA AWM
Resistente alla torsione per torri eoliche
Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
EMC/schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281805CY/76
281805CY/152
281805CY/305
281805CY/610
281807CY/76
281807CY/152
281807CY/305
281807CY/610
281812CY/76
281812CY/152
281812CY/305
281812CY/610
281818CY/152
281818CY/305
281818CY/610
281825CY/152
281825CY/305
281825CY/610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

469.43 €

1 Disponibile 46 giorni 1076159.3

938.89 €

1 Disponibile 46 giorni 10152159.3

1,883.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10305159.3

3,767.88 €

1 Disponibile 8 giorni 10610159.3

520.91 €

1 Disponibile 46 giorni 10761710

1,041.80 €

1 Disponibile 46 giorni 101521710

2,090.43 €

1 Disponibile 46 giorni 103051710

4,180.89 €

1 Disponibile 46 giorni 106101710

882.73 €

1 Disponibile 5 giorni 107611212.8

1,765.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1015211212.8

3,542.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1030511212.8

7,085.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1061011212.8

2,506.35 €

1 Disponibile 46 giorni 1015211815.5

5,029.19 €

1 Disponibile 46 giorni 1030511815.5

10,058.36 €

1 Disponibile 46 giorni 1061011815.5

3,135.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1015212517.5

6,291.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1030512517.5

12,582.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1061012517.5

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Grigio Material outer sheath Altro Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 90 Operating temperature, flexible 90 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Protective conductor True Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico