Codice articolo del costruttore: 0041075/100
Marca: LAPP
Prezzo: 1,435.48 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Nominal cross section conductor: 1,5 mm2
Number Of Cores: 4 Core
Cable height approx.: 6,5
Cable width approx.: 18,5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0041075/100
Codice componente
|
---|
0041075/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Operating temperature, flexible | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,435.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 4 | 6,5 | 18,5 | 25 | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | True |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CRANE CF, il codice articolo è il seguente: 0041075/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0041075/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Cable height approx.
Cable width approx.
Operating temperature, flexible
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0041075/1000 |
0041075/500 |
0041076/1000 |
0041076/500 |
0041077/1000 |
0041077/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Operating temperature, flexible | Core identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,354.75 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 4 | 6,5 | 18,5 | 25 | Colour | |
7,177.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 6,5 | 18,5 | 25 | Colour | |
22,982.03 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 8 | 7.5 | 36 | 90 | Numbers | |
11,491.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 8 | 7.5 | 36 | 90 | Numbers | |
36,684.02 € | 1 | Disponibile | 73 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 8.5 | 54.5 | 90 | Numbers | |
18,342.01 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 8.5 | 54.5 | 90 | Numbers |