ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU (0044015/500)

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 0044015/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0044015/500

Marca: LAPP

Prezzo: 13,777.44

Tempi di consegna: 67 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m

Nominal cross section conductor: 2.5 mm2

Number Of Cores: 7 Core

Outer diameter approx.: 21.6 mm

Core identification: Numbers


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0044015/500

Codice componente
0044015/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Core identification

13,777.44 €

1 Disponibile 67 giorni 105002.5721.6Numbers

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Giallo Protection conductor Included Nominal voltage UO 0.6
Nominal voltage U 1 Operating temperature, fix 60 Operating temperature, flexible 80
Concentric conductor None Conductor category Class 5 = flexible Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen False Shape of conductor Round

Supporto tecnico