Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 10.7 | True | |
1,137.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.7 | True | |
5,687.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.7 | True | |
646.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 11.7 | True | |
1,293.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11.7 | True | |
6,466.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11.7 | True | |
776.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 12.8 | True | |
1,552.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 12.8 | True | |
7,761.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 12.8 | True | |
1,120.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 15.6 | True | |
11,208.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 15.6 | True | |
1,339.42 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 12 | 18 | True | |
13,394.20 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 12 | 18 | True | |
18,588.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 18 | 21.5 | True | |
26,128.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 25 | 26.5 | True | |
500.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 6.7 | False | |
2,502.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 6.7 | False | |
524.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.1 | True | |
2,622.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.1 | True | |
676.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.2 | True | |
3,381.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.2 | True | |
747.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 6 | 8.7 | True | |
3,738.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 6 | 8.7 | True | |
902.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.5 | True | |
4,512.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.5 | True | |
596.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | |
1,192.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | |
5,964.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | |
811.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | |
1,623.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | |
8,119.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | |
931.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 20 | 13.5 | True | |
1,862.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 13.5 | True | |
9,311.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 20 | 13.5 | True | |
1,145.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | |
11,453.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | |
1,314.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 15.8 | True | |
13,149.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 15.8 | True | |
1,461.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 36 | 16.9 | True | |
14,618.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 36 | 16.9 | True | |
561.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.2 | False | |
2,809.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.2 | False | |
648.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.6 | True | |
3,241.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.6 | True | |
705.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.3 | True | |
3,526.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.3 | True | |
826.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | |
4,133.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | |
531.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.6 | True | |
1,063.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.6 | True | |
5,315.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.6 | True | |
710.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.1 | True | |
1,421.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.1 | True | |
7,105.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.1 | True | |
1,005.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.6 | True | |
10,054.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.6 | True | |
1,431.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 17.7 | True | |
14,310.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 17.7 | True | |
2,040.71 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 36 | 19.5 | True | |
20,407.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 36 | 19.5 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali