ÖLFLEX® FD 891 CY

ÖLFLEX® FD 891 CY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM. Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato
Certificato AWM per USA e Canada
Schermato, conforme ai requisiti EMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1027003/100
1027003/1000
1027003/500
1027004/100
1027004/1000
1027004/500
1027005/100
1027005/1000
1027005/500
1027007/50
1027007/100
1027007/1000
1027007/500
1027012/50
1027012/100
1027012/1000
1027012/500
1027018/50
1027018/1000
1027018/500
1027025/50
1027025/1000
1027025/500
1027103/100
1027103/1000
1027103/500
1027104/100
1027104/1000
1027104/500
1027105/50
1027105/100
1027105/1000
1027105/500
1027107/50
1027107/100
1027107/1000
1027107/500
1027112/50
1027112/1000
1027112/500
1027118/50
1027118/1000
1027118/500
1027292/100
1027292/500
1027293/50
1027293/100
1027293/500
1027294/50
1027294/100
1027294/500
1027295/50
1027295/500
1027296/500
1027301/50
1027301/100
1027301/1000
1027301/500
1027302/50
1027302/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

481.11 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.537.9

4,810.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.537.9

2,405.47 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.537.9

521.34 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.548.5

5,213.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.548.5

2,606.63 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.548.5

641.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.559.2

6,417.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.559.2

3,208.99 €

1 Disponibile 98 giorni 105000.559.2

348.39 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.5710.9

696.75 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.5710.9

6,967.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.5710.9

3,483.76 €

1 Disponibile 98 giorni 105000.5710.9

489.06 €

1 Disponibile 98 giorni 10500.51212.6

978.13 €

1 Disponibile 98 giorni 101000.51212.6

9,781.40 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.51212.6

4,890.70 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.51212.6

591.41 €

1 Disponibile 98 giorni 10500.51815.5

11,828.36 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.51815.5

5,914.19 €

1 Disponibile 98 giorni 105000.51815.5

826.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.52517.7

16,521.98 €

1 Disponibile 80 giorni 1010000.52517.7

8,260.99 €

1 Disponibile 80 giorni 105000.52517.7

537.27 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7538.2

5,372.61 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7538.2

2,686.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7538.2

637.70 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.7548.9

6,376.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7548.9

3,188.48 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7548.9

345.52 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.75510

691.05 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.75510

6,910.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.75510

3,455.25 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.75510

403.09 €

1 Disponibile 98 giorni 10500.75711.6

806.16 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75711.6

8,061.72 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.75711.6

4,030.85 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.75711.6

565.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.751213.8

11,308.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.751213.8

5,654.27 €

1 Disponibile 64 giorni 105000.751213.8

671.88 €

1 Disponibile 67 giorni 10500.751816.3

13,437.81 €

1 Disponibile 67 giorni 1010000.751816.3

6,718.91 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.751816.3

639.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10100138,7

3,199.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10500138,7

354.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10501510,6

708.92 €

1 Disponibile 67 giorni 101001510,6

3,544.60 €

1 Disponibile 5 giorni 105001510,6

428.23 €

1 Disponibile 67 giorni 10501712,3

856.47 €

1 Disponibile 67 giorni 101001712,3

4,282.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105001712,3

597.93 €

1 Disponibile 67 giorni 105011214,7

5,979.37 €

1 Disponibile 8 giorni 1050011214,7

10,333.59 €

1 Disponibile 72 giorni 1050012520,5

337.66 €

1 Disponibile 46 giorni 1050149,8

675.35 €

1 Disponibile 8 giorni 10100149,8

6,753.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101000149,8

3,376.75 €

1 Disponibile 46 giorni 10500149,8

730.10 €

1 Disponibile 98 giorni 105011817,3

14,601.94 €

1 Disponibile 98 giorni 10100011817,3

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Material outer sheath PVC (Cloruro di polivinile) Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 90 Operating temperature, flexible 90 Conductor category Class 6 = very flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Protective conductor True Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico