Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 10 | 9 | True | |
452.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 10 | 9 | True | |
2,264.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 9 | True | |
248.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 9 | False | |
497.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 10 | 9 | False | |
2,489.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 9 | False | |
330.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 16 | 10.5 | True | |
661.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 16 | 10.5 | True | |
3,306.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 10.5 | True | |
353.58 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 16 | 10.5 | False | |
707.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 16 | 10.5 | False | |
3,535.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 16 | 10.5 | False | |
566.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 25 | 11.8 | True | |
5,661.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 25 | 11.8 | True | |
566.20 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 25 | 11.8 | False | |
5,661.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 11.8 | False | |
768.35 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 35 | 14.2 | True | |
7,683.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 35 | 14.2 | True | |
669.48 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 35 | 14.2 | False | |
6,694.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 35 | 14.2 | False | |
10,353.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 50 | 16.2 | True | |
9,290.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 50 | 16.2 | False | |
13,313.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 70 | 18.3 | True | |
11,924.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 70 | 18.3 | False | |
17,720.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 95 | 19.8 | True | |
17,720.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 95 | 19.8 | False | |
23,654.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 120 | 23.4 | True | |
20,469.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 120 | 23.4 | False | |
26,099.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 150 | 25.1 | True | |
22,859.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 150 | 25.1 | False | |
28,436.36 € | 1 | Disponibile | 72 giorni | 10 | 500 | 185 | 28.1 | True | |
25,144.45 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 185 | 28.1 | False | |
42,175.21 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 240 | 31.6 | True | |
37,937.21 € | 1 | Disponibile | 78 giorni | 10 | 500 | 240 | 31.6 | False | |
42,505.01 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 400 | 300 | 33.5 | True | |
42,505.01 € | 1 | Disponibile | 73 giorni | 10 | 400 | 300 | 33.5 | False |
Loading...
Number of cores(Core) | 1 | Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U0 | 0.6 | Nominal voltage U | 1 | Operating temperature, fix | 90 |
Operating temperature, flexible | 90 | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen | False |
Shape of conductor | Round | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali