Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0026005/50
Marca: LAPP
Prezzo: 139.71 €
Tempi di consegna: 67 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 0.75 mm2
Number Of Cores: 7 Core
Outer diameter approx.: 9.7 mm
Protection conductor: Included
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0026005/50
Codice componente
|
---|
0026005/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.71 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.7 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 |
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali