Codice articolo del costruttore: 30016600/500
Marca: LAPP
Prezzo: 68,211.60 €
Tempi di consegna: 93 giorni
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 1.5 mm2
Number Of Cores: 4 Core
Outer diameter approx.: 9.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30016600/500
Codice componente
|
---|
30016600/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,211.60 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.5 |
Loading...
Colour outer sheath | Rosso | Protection conductor | None | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 400 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® HEAT MC 1565, il codice articolo è il seguente: 30016600/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30016600/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30016600/100 |
30016600/1000 |
30016603/100 |
30016603/1000 |
30016603/500 |
30016606/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,642.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.5 | |
136,423.20 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.5 | |
7,184.40 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.2 | |
71,844.02 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.2 | |
35,921.99 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.2 | |
11,634.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.9 |