Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,739.61 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3.3 | |
17,395.99 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3.3 | |
8,698.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3.3 | |
6,524.61 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 100 | 10 | 6.2 | |
65,245.99 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 1000 | 10 | 6.2 | |
32,623.00 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 500 | 10 | 6.2 | |
9,288.30 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 100 | 16 | 7.9 | |
92,883.02 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 1000 | 16 | 7.9 | |
46,441.51 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 500 | 16 | 7.9 | |
13,219.31 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 100 | 25 | 9.2 | |
132,193.07 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 1000 | 25 | 9.2 | |
66,096.53 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 500 | 25 | 9.2 | |
187,699.05 € | 1 | Disponibile | 84 giorni | 10 | 1000 | 35 | 10.6 | |
93,849.53 € | 1 | Disponibile | 84 giorni | 10 | 500 | 35 | 10.6 | |
246,117.29 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 1000 | 50 | 12.2 | |
123,058.66 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 500 | 50 | 12.2 | |
3,403.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 4.8 | |
1,243.21 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.9 | |
1,470.82 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | |
14,708.12 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | |
7,354.05 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | |
2,130.79 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3.8 | |
21,307.79 € | 1 | Disponibile | 43 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3.8 | |
10,653.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3.8 | |
4,041.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 6 | 5.6 | |
40,382.13 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 1000 | 6 | 5.6 | |
20,208.35 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 500 | 6 | 5.6 |
Loading...
Nominal voltage U0 | 300 | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | Red | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali